Condizionatori da parete con controllore Basic

Codice prodotto: SK 3305140

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

Codice prodotto:
SK 3305140
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 2,6 A
A 60 Hz: 2,9 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 12,2 A
A 60 Hz: 11,3 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 900 m³/h
Circuito interno: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 950 mm
Profondità: 260 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,86 t
Regolazione della temperatura
Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
30 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 925 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Fusibile di protezione
Magnetotermico motore: 6,3...10 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
46,551 kg
Peso lordo
49,001 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177322974
ECLASS 8.0
27180704
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions