Condizionatori da parete con controllore Basic

Codice prodotto: SK 3329100

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

Codice prodotto:
SK 3329100
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2.750 W
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.600 W
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 8,6 A
A 60 Hz: 10,6 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 21 A
A 60 Hz: 21 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 710 m³/h
Circuito interno: 640 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 1.580 mm
Profondità: 295 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,95 kg
Regolazione della temperatura
Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
30 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1.450 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.675 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.625 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
68,4 kg
Peso lordo
72 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177323087
ECLASS 8.0
27180704
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions