Condizionatori da parete con controllore Basic
Codice prodotto: SK 3366110
Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.
- Codice prodotto:
- SK 3366110
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio - Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
- Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.100 W - Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 14,3 A
A 60 Hz: 14,7 A - Corrente di spunto (massima)
- A 50 Hz: 43 A
A 60 Hz: 47 A - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno: 910 m³/h
Circuito interno: 860 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Esecuzione
- montaggio a parete
- Dimensioni
- Larghezza: 435 mm
Altezza: 1.590 mm
Profondità: 205 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- Circuito esterno IP 34
- Circuito interno IP 54
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,7 kg - Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 30 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.375 W - Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 20 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 68,4 kg
- Peso lordo
- 72 kg
- EAN
- 4028177429680
- ECLASS 8.0
- 27180704