Soluzione integrata VX25 Blue e+

Codice prodotto: SK 3185030

Il prodotto è la simbiosi perfetta tra l'armadio modulare VX25 e il condizionatore Blue e+. Con un unico numero d'ordine potete ricevere un armadio con condizionatore integrato. Il condizionatore offre tutti i vantaggi della tecnologia Blue e+.

Interfaccia IoT

Codice prodotto:
SK 3185030
Vantaggi
Soluzione integrata armadio modulare VX25 e condizionatore Blue e+
Condizionatore facilmente estraibile dalla parte anteriore dell'armadio per interventi di manutenzione
Minori operazioni di montaggio: il condizionatore, l'interruttore di posizione della porta e il cavo di allacciamento sono già installati e pronti per il collegamento
Il condizionatore offre tutti i vantaggi della tecnologia Blue e+
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Armadio VX25, porta, tetto, parete posteriore, pareti laterali, lamiere di fondo, piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Interruttore posizione porta
Condizionatore Blue e+ integrato
Evaporatore di condensa elettronico
Feltro a pieghe
Tubo flessibile di scarico condensa (3 m)
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,76 kW
Tensione nominale di esercizio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota
Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Potenza nominale
0,75 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz
5,3
Esecuzione
null
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 54 con filtro plissettato
Circuito interno IP 54 con filtro plissettato
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,85 t
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)
-20 °C...45 °C
Campo temperatura di funzionamento heat pipe
3 °C...60 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Pressione di esercizio (p max.)
24 bar
Confezione
1 pz.
Peso netto
210,1 kg
Peso lordo
223 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177927148
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK VX25 Soluzione integrata armadio e condizionatore modulare Blue e+, 1,3 kW, LxAxP: 800 x 2200 x 600 mm
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Software
Licence condition
Updater