Con l'impiego dei condizionatori la temperatura interna dell'armadio viene mantenuta costante sul valore richiesto, indipendentemente dalla temperatura ambiente. La conduzione dell'aria, mirata e customizzabile, soddisfa le specifiche esigenze dell'impianto. Grazie ai circuiti di ventilazione ermeticamente separati, le polveri esterne non penetrano all'interno dell'armadio.
Condizionatori, Condizionatori termoelettrici
Regolamento F-gas: Rittal punta sull'R-1234yf
Il regolamento sui gas fluorurati (UE) 2024/573 innalza notevolmente i requisiti relativi ai refrigeranti. A partire dal 2027, il limite GWP di < 150 si applicherà alle unità di raffreddamento e ai refrigeratori fino a 12 kW.
Rittal sta già convertendo le sue unità di raffreddamento Blue e+ e Blue e+ S e i chiller al nuovo refrigerante R-1234yf. In questo modo, in qualità di operatore, potrai soddisfare i requisiti del regolamento sui gas fluorurati con largo anticipo rispetto all'entrata in vigore del divieto, prevista per il 1° gennaio 2027: conforme alle norme UE, sicuro e sostenibile.
Portfolio prodotti Rittal: conformi alla normativa F-Gas e a prova di futuro
GWP = 0.5
- Una gamma di prodotti pienamente conforme alla normativa F-Gas per il raffreddamento industriale e IT
- Unità di raffreddamento Blue e+ S 0.3 – 1.0 kW
- Unità di raffreddametno Blue e+ 1.6 – 5.5 kW
- Chiller Blue e+ 1.5 – 7.0 kW
- Nuovi codici articolo per tutte le unità di climatizzazione con R-1234y
- Disponibilità:
Unità di raffreddametno: disponibili, Chiller: Q2 2026
Esenzioni al limite GWP
- Se i requisiti di sicurezza nel luogo di installazione non consentono l'uso dell'R-1234yf, il regolamento sui gas fluorurati prevede una deroga che permette l'uso di refrigeranti con un GWP fino a 750.
- Per questo motivo, Rittal continua a proporre varianti di prodotto con R-513A (GWP = 631).
Collaudato e sicuro: R-1234yf
L'R-1234yf è classificato come A2L secondo la norma ASHRAE 34 / ISO 817: a bassa tossicità e ignifugo. A causa del suo elevato limite inferiore di infiammabilità, pari a circa il 6,2% in volume, la formazione di miscele infiammabili è possibile solo in condizioni altamente improbabili. Anche il refrigerante è in uso da molti anni in milioni di impianti di climatizzazione per autoveicoli ed è riconosciuto in tutto il mondo come un prodotto collaudato e sicuro.
Tutte le unità di raffreddamento Rittal con R-1234yf:
- rispettano EN/IEC 60335-2-40 e UL 60335-2-40
- rimangono al di sotto dei livelli consentiti di carica di refrigerante
- non richiedono nessuna misura di sicurezza aggiuntiva come i sensori di perdite o la ventilazione forzata
I test condotti dall'Istituto federale per la ricerca e le prove sui materiali (BAM) confermano: non c'è rischio di incendio in condizioni operative reali.
Siamo qui per te!
Desideri ricevere maggiori informazioni? Contattaci.
In sintesi: il Regolamento F-Gas (EU)
Deroghe e obblighi normativi
Le disposizioni del regolamento sui gas fluorurati si applicano esclusivamente alle nuove apparecchiature immesse sul mercato; gli impianti esistenti potranno continuare a essere utilizzati e sottoposti a manutenzione come di consueto fino al 2032 utilizzando i refrigeranti R134a, R410a e R-513A. Successivamente, entrerà in vigore il divieto di assistenza e manutenzione per gli impianti che utilizzano refrigeranti con un GWP superiore a 750.
Importante per produttori, importatori ed esportatori: chiunque importi o esporti refrigeranti o apparecchiature contenenti gas fluorurati deve registrarsi sul Portale sui gas fluorurati dell'Unione europea.