Sistema di climatizzazione centralizzato ed economico tramite l'utilizzo di acqua glicolata. I chiller sono utilizzati per carichi termici particolarmente elevati. Tramite un circuito idrico vengono raggiunte tutte le utenze da raffreddare dell'impianto o della macchina. Potenza frigorifera 1 kW – 48 kW. Potenza frigorifera 1 kW – 6 kW disponibile anche con tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e+.
Il sistema di raffreddamento e il funzionamento dei chiller
Assicurando un raffreddamento di precisione come standard, i chiller – noti anche come ricondensatori o raffreddatori a liquido – assicurano una temperatura costante in caso di elevati carichi termici. L'inverter centrale controlla con precisione la valvola di espansione elettronica e la velocità dei motori a corrente continua del ventilatore e del compressore. Grazie a questo raffreddamento di precisione, anche le apparecchiature collegate, come le macchine utensili, funzionano con un livello di precisione altrettanto elevato e la qualità del lavoro non ne risente. I chiller Rittal sono disponibili in vari modelli.
Modelli di chiller Rittal
Chiller TopTherm
I nostri chiller TopTherm raffreddano l'acqua di raffreddamento in modo centralizzato ed economico, alimentando impianti quali gli scambiatori di calore aria/acqua. I refrigeratori TopTherm sono dotati di serie di un condensatore con rivestimento nanotecnologico. Questi chiller sono disponibili come soluzioni standalone, da tetto o montati a muro
Chiller Blue e
I chiller Blue e raffreddano l'acqua di raffreddamento in modo centralizzato ed economico per controllare la temperatura. La tecnologia a microcanali riduce la quantità di refrigerante necessaria, mentre le funzioni di sicurezza garantiscono un eccellente livello di sicurezza. I display touch e le interfacce di comunicazione garantiscono un uso estremamente intuitivo. I chiller Blue sono disponibili come soluzioni da pavimento.
Chiller Blue e+
Anche i chiller Blue e+ alimentano gli scambiatori di calore aria/acqua con acqua di raffreddamento. I loro display touch e le interfacce di comunicazione intelligenti garantiscono operazioni intuitive. Non è tutto. Grazie a tecnologie all'avanguardia, tra cui componenti a velocità variabile e tecnologia a inverter, i chiller Blue e+ consentono di ottenere un risparmio energetico fino al 70%. Inoltre, le approvazioni internazionali e la compatibilità multitensione fanno in modo che i chiller possano essere utilizzati in tutto il mondo.
Raffreddamento con chiller– Campi di applicazione
I chiller con raffreddamento a liquido vengono utilizzati in diverse aree di applicazione, come il raffreddamento delle macchine e degli impianti. Il fatto che l'acqua abbia una densità energetica fino a mille volte superiore a quella dell'aria consente di dissipare elevato calore in uno spazio ridotto. Questo principio di funzionamento rende i chiller estremamente efficienti. Mantengono un livello costante di temperatura in tutti i settori industriali, come l'ingegneria meccanica, l'industria della plastica e tessile, il settore IT e altri settori.
Vantaggi del raffreddamento ad acqua con chiller
L'uso di un chiller per il raffreddamento a liquido offre numerosi benefici. Conosciuto anche come refrigeratore ad acqua o condizionatore, il chiller è una soluzione efficiente per carichi termici elevati, come quelli che si verificano nella produzione industriale. Oltre alla climatizzazione basata sulle esigenze specifiche, i vantaggi offerti da un chiller Rittal includono:
- Operazioni semplici, grazie ai display touch e alle interfacce di comunicazione intelligenti
- Funzioni di sicurezza integrate
- Flessibilità durante il montaggio e l'installazione, grazie alle varianti standalone, a parete e da tetto.
- Un design compatto e poco ingombrante
- Idoneità all'uso a livello globale, grazie al rispetto delle norme tecniche internazionali e alla compatibilità con le frequenze e le tensioni di rete più diffuse
- Raffreddamento sostenibile ed ecologico – specialmente con i chiller Blue e+
- Procedura di ordinazione semplice, grazie al configuratore di chiller e alle liste d'ordine
- Disponibilità immediata grazie a soluzioni standardizzate per le serie di chiller
- Disponibilità globale dei ricambi e possibilità di effettuare rapidamente un nuovo ordine
- Monitoraggio semplice delle operazioni, grazie al monitoraggio da remoto
- Opzioni di monitoraggio avanzate utilizzando un sensore di flusso o un sistema di monitoraggio del livello di riempimento/del tappetino filtrante
Configuratore di chiller
Per rendere più facile per te la selezione del giusto chiller, abbiamo sviluppato un configuratore di chiller così che tu possa sapere esattamente di cosa hai bisogno. Adatta la potenza di raffreddamento, le portate volumetriche e le temperature del refrigerante alle tue esigenze specifiche in soli quattro passaggi:
- Inserisci la dissipazione del calore nel configuratore.
- Poi un determinato modello viene suggerito in base alla dissipazione di calore indicata.
- Una volta scelto il modello, ti verranno proposti gli accessori.
- Una volta completata la configurazione, sarà generata una lista di ordinazione con tutti i componenti necessari.
La funzione di configurazione del chiller ti offre una base di calcolo automatizzata e priva di errori e una relativa raccolta di prodotti e accessori. Inoltre, le opzioni già pronte e la lista d'ordine rendono il processo di ordinazione molto semplice. È possibile trasferire i dati necessari direttamente a Rittal Online Shop per vedere prezzi e disponibilità. Sono anche disponibili documenti di produzione come curve caratteristiche, disegni e distinte dei componenti. Trai beneficio da un'ampia gamma di chiller standard con potenze comprese tra 1 kW e 50 kW.
Chiller ad acqua Rittal
Se è necessario dissipare elevati carichi termici nel proprio sistema di armadi, si consiglia il raffreddamento a liquido con chiller. Dopotutto, l'uso di un chiller per regolare la temperatura è un metodo di raffreddamento efficiente, economico ed ecologico. Siamo inoltre lieti di assisterti fin dalla fase di progettazione con il nostro configuratore di chiller. Siamo al tuo fianco anche nelle fasi successive. La nostra assistenza per le parti di ricambio assicura massima efficienza e funzionamento a prova di guasto. Se desideri ulteriori informazioni sul raffreddamento a liquido, scarica la nostra brochure “The future is sustainable: Efficient liquid cooling” o entra in contatto con noi:
- Scarica la brochure “The future is sustainable: Efficient liquid cooling”
- Entra in contatto con noi
FAQ sul sistema di raffreddamento con chiller
Un chiller è un sistema di climatizzazione basato su raffreddamento a liquido. Il liquido raffreddato viene convogliato in uno scambiatore di calore aria/acqua. Soluzioni come i chiller industriali sono ottimali per dissipare carichi termici elevati,come quelli che si verificano durante i processi di produzione industriale. Quando gli armadi presentano un'elevata densità di installazione e generano una quantità di calore proporzionalmente elevata, i chiller offrono un modo efficiente ed ecologico per mantenere un livello di temperatura costante.
Il raffreddamento tramite chiller utilizza liquido freddo che viene convogliato in un sistema di tubazioni. La temperatura dell'acqua di raffreddamento viene regolata in modo centralizzato ed economico e viene distribuita tramite lo scambiatore di calore aria/acqua.
Un condizionatore ad acqua, detto anche semplicemente “chiller”, è un'unità che utilizza il raffreddamento a liquido per regolare la temperatura. L'acqua viene raffreddata tramite un circuito di raffreddamento e immessa nel sistema nei punti appropriati.