- Codice prodotto:
- SK 3318600
- Esecuzione
- Struttura compatta e modulare dei componenti frigoriferi
Pompa per la circolazione del fluido
- Vantaggi
- Sistema di controllo basato su microprocessore per un funzionamento preciso
- Sistema di segnalazione dei guasti con contatto a potenziale libero
- Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità pronta per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
- Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 900 m³/h
A 60 Hz: 900 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 430 mm
- Regolazione della temperatura
- Regolazione con microcontrollore (impostazione di fabbrica +20 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C...30 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 2 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,39 t
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 0,69 kW
A 60 Hz: 1,07 kW
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 5,1 A
A 60 Hz: 5,6 A
- Circuito idrico
- chiuso in pressione
- Raccordi idraulici
- G ½" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 47 kg
- Peso lordo
- 48 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
-
CH Iller 230-1-50-60 Ral7035S