Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Codice prodotto: SK 3319600

I Chiller TopTherm con montaggio sul tetto o in versione standalone sono flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Sono forniti di serie con condensatore con trattamento superficiale alle nanotecnologie.

Codice prodotto:
SK 3319600
Esecuzione
Struttura compatta e modulare dei componenti frigoriferi
Pompa per la circolazione del fluido
Vantaggi
Sistema di controllo basato su microprocessore per un funzionamento preciso
Sistema di segnalazione dei guasti con contatto a potenziale libero
Unica versione con doppia frequenza per un utilizzo internazionale
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità pronta per l'allacciamento
Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)
A 50 Hz: 900 ft³/min
A 60 Hz: 900 ft³/min
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 430 mm
Regolazione della temperatura
Regolazione con microcontrollore (impostazione di fabbrica +20 °C)
Range temperatura di esercizio
10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C...30 °C
Isteresi di temperatura
± 2 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,39 t
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 0,86 kW
A 60 Hz: 0,99 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 5,7 A
A 60 Hz: 5,6 A
Circuito idrico
chiuso in pressione
Raccordi idraulici
G ½" IG
Numero di circuiti
1
Confezione
1 pz.
Peso netto
51 kg
Peso lordo
55 kg
Codice tariffa doganale
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
CH Iller 230-1-50-60 Ral7035S
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni – R134a
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant – R-513A