I chiller VX25 TopTherm sono compatti nel design e versatili nell'uso. Chilller e armadio sono perfetti insieme – garantiscono minimo ingombro, maggiore efficienza e pronta disponibilità dei prodotti standard.
- Codice prodotto:
- SK 3335960
- Descrizione prodotto
- I chiller VX25 TopTherm sono compatti nel design e versatili nell'uso. Chiller e armadio sono una perfetta simbiosi: insieme garantiscono minimo ingombro, maggiore efficienza e pronta disponibilità dei prodotti standard.
- Vantaggi
- Una unica dimensione del contenitore per quattro classi di potenza
- Riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 35 %
- Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel
- Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base
- Maggiore sicurezza con le funzioni di sicurezza integrate
- Superficie di appoggio minima
- Elevata facilità di montaggio e manutenzione
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'installazione, completa di pareti laterali e porta
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 44 (elettronica)
- Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW - Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 6.000 m³/h
A 60 Hz: 7.200 m³/h - Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioni
- Larghezza: 808 mm
Altezza: 2.238 mm
Profondità: 608 mm - Nota
- In base al DPR 146/2018 (Decreto F-Gas) non è previsto controllo regolare della tenuta del circuito.
- Livello di rumorosità
- 75,6 dB(A)
- Regolazione della temperatura
- e-Controller (impostazione di fabbrica +18 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 10 °C...43 °C
- Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
- 10 °C: 25 °C
- Isteresi di temperatura
- ± 1 K
- Mezzo/fluido frigorigeno
- Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,83 t - Pressione pompa
- A 50 Hz: 2,3 bar
A 60 Hz: 3,6 bar - Potenza elettrica assorbita della pompa del mezzo frigorigeno 50/60 Hz
- 1,35 / 1,93 kW
- Portata (mezzo frigorigeno)
- A 50 Hz: 55 l/min
A 60 Hz: 60 l/min - Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 9,58 kW
A 60 Hz: 11,9 kW - Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 19,1 A
A 60 Hz: 19,45 A - Coefficiente di efficacia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,5
- Raccordi idraulici
- R 1" IG
- Numero di circuiti
- 1
- Serbatoio
- Materiale: Polipropilene
Volume: 75 l - Peso in esercizio
- 380 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 262,5 kg
- Peso lordo
- 298,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrizione prodotto
- SK Chiller TopTherm, integrato nell'armadio VX25, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, LAP: 808 x 2238 x 608 mm
- Documentazione
- Additional instructions
- Altre informazioni
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Istruzioni
- Istruzioni – R-513A