Chiller Blue e+ Hybrid IT

Codice prodotto: SK 3334440

Il chiller ibrido Blue e+ combina il raffreddamento tramite il circuito di raffreddamento a gas con un free cooler integrato per aumentare l'efficienza energetica durante il funzionamento nelle stagioni più fredde. Vengono inoltre utilizzate pompe con motori IE3 ad alta efficienza. Un involucro in alluminio con finitura a spruzzo per esterni è adatto per l'installazione all'aperto senza la necessità di una copertura aggiuntiva.

Interfaccia IoT

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3334440
Esecuzione
Outdoor
Vantaggi
Il free-cooler integrato aumenta l'efficienza energetica
Raffreddamento costante e ad alta precisione, con controllo della temperatura accurato entro ±0,5 K
Adatto per installazione all'esterno: protezione ottimale dagli agenti atmosferici grazie alla verniciatura resistente ai raggi UV e al display touch protetto
Ampio intervallo di temperatura d'esercizio da -20 °C a +45 °C
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio
Riscaldatore integrato per preriscaldamento del fluido
Materiale
Alluminio AlMg3
Superficie
Resistenti ai raggi UV
Colore
Superficie in RAL 7035 bucciato
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'allacciamento (morsettiera a innesto)
Documentazione tecnica in diverse lingue
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 24
IP 54 (circuito elettrico)
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW
Tensione nominale di esercizio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 1.020 mm
Profondità: 710 mm
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +20 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...45 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
10 °C: 35 °C
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pressione pompa
A 50 Hz: 2,9 bar
Portata (mezzo frigorigeno)
A 50 Hz: 14 l/min
A 60 Hz: 14 l/min
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 2,55 kW
A 60 Hz: 2,73 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 4,04 A
A 60 Hz: 3,78 A
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Circuito idrico
chiuso in pressione
Raccordi idraulici
¾" IG
Numero di circuiti
1
Peso in esercizio
115 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
104 kg
Peso lordo
114 kg
Codice tariffa doganale
84186900
ETIM 9
EC002516
Descrizione prodotto
Chiller Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LxAxP: 450x1020x710 mm
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni – R-513A
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant – R-513A