Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Codice prodotto: SK 3319100

I chiller Blue e+ sono efficienti, flessibili e compatti. Garantiscono il raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua e, allo stesso tempo, alimentano anche gli scambiatori di calore aria/acqua. Risparmio energetico fino al 70% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia inverter. Approvazioni internazionali e alimentazione multitensione per l'utilizzo in tutto il mondo. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly.

Interfaccia IoT

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Fusibile di protezione per condizionatori/chiller Blue e+

Codice prodotto:
SK 3319100
Vantaggi
I chiller Blue e+ concorrono al raffreddamento centralizzato ed efficiente dei mezzi frigorigeni con una maggiore precisione di temperatura e una tecnologia inverter DC innovativa
Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio
Massima sicurezza grazie alla valvola automatica di by-pass integrata e ai sensori di monitoraggio
Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
La struttura compatta e modulare garantisce un ingombro minimo
Pompe con motori IE3 ad alta efficienza
Colore
Superficie in RAL 7035 bucciato
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'allacciamento (morsettiera a innesto)
Documentazione tecnica in diverse lingue
Opzioni
Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 24
IP 54 (circuito elettrico)
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW
Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW
Tensione nominale di esercizio
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 820 mm
Profondità: 710 mm
Nota
Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza.
Regolazione della temperatura
e+ Controllore (impostazione di fabbrica +20 °C)
Range temperatura di esercizio
-5 °C...50 °C
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorigeno
5 °C: 35 °C
Isteresi di temperatura
± 0,5 K
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,55 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,35 t
Portata (mezzo frigorigeno)
A 50 Hz: 7 l/min
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 1,05 kW
A 60 Hz: 1,09 kW
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 1,57 A
A 60 Hz: 1,56 A
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Coefficiente di efficacia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,95
Circuito idrico
ermetico, aperto
Raccordi idraulici
¾" IG
Numero di circuiti
1
Serbatoio
Materiale: Polietilene
Volume: 12 l
Peso in esercizio
100 kg
Confezione
1 pz.
Peso netto
81 kg
Peso lordo
91 kg
Codice tariffa doganale
84186900
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrizione prodotto
SK Chiller Blue e+, 1,3 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, LxAxP: 450 x 820 x 710 mm
Approvazioni
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentazione
Altre informazioni
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Istruzioni – R-513A
Fogli di dati
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Software
Licence condition
Updater