Scambiatori di calore aria-acqua montaggio sul tetto

Codice prodotto: SK 3209144

Per il montaggio a tetto. Potenza frigorifera 1,87 kW – 4 kW. Grado di protezione IP 55. Idoneo per applicazioni in ambienti critici. Possibilità di configurare le connessioni idriche.

Codice prodotto:
SK 3209144
Esecuzione
montaggio sul tetto
Componenti del circuito acqua in acciaio inox (1.4571)
Descrizione prodotto
Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Lo scambiatore di calore aria/acqua viene montato sul tetto di un armadio elettrico grazie all'uso di connessioni idriche flessibili.
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Feltro
Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale
L 35 W 10 a 400 l/h: 1,88 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 98 W
A 60 Hz: 115 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,25 A
A 60 Hz: 0,3 A
Pressione di esercizio (p max.)
1 ‐ 10 bar
Connessione elettrica
Morsettiera ad innesto
Adattabilità al carico
100 %
Mezzo frigorigeno
Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata
1 °C...30 °C
Raccordi idraulici
Manicotto per tubo flessibile ½"
G ⅜" AG
Regolazione della temperatura
Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
1 °C...70 °C
Dimensioni
Larghezza: 597 mm
Altezza: 417 mm
Profondità: 475 mm
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Grado di protezione
IP 65 possibile su richiesta
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
84158300
EAN
4028177429895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrizione prodotto
SK scambiatore di calore aria/acqua, da tetto, 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controllo Basic, componenti del circuito dell'acqua: V4A (acciaio inox), LAP: 597 x 417 x 475 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi