Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete
Codice prodotto: SK 3364110
Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.
- Codice prodotto:
- SK 3364110
- Esecuzione
- montaggio a parete
Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn) - Descrizione prodotto
- Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di tenuta e fissaggio - Potenza frigorifera totale
- L 35 W 10 a 400 l/h: 1 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,4 A
A 60 Hz: 0,38 A - Pressione di esercizio (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Mezzo frigorigeno
- Acqua (vedi specifiche in Internet)
- Temperatura acqua di mandata
- 1 °C...30 °C
- Raccordi idraulici
- Manicotto per tubo flessibile ½"
- G ⅜" AG
- Regolazione della temperatura
- Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
- Range temperatura di esercizio
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
- Dimensioni
- Larghezza: 280 mm
Altezza: 550 mm
Profondità: 120 mm - Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 17 kg
- Peso lordo
- 18 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177495852
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712