- Codice prodotto:
- SK 3311391
- Vantaggi
- Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling
- Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori
- Monitoraggio e regolazione della temperatura
- Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria
- Carico superficiale ridotto grazie al peso contenuto
- L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
- Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni
- Uno o due rack raffreddabili separatamente
- Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
- Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
- Funzionamento
- LCP è progettato per installazioni in una fila di armadi montati in batteria. L'aria calda viene aspirata dal corridoio di aria sul retro dell'unità LCP, viene quindi raffreddata dallo scambiatore compatto ad alte prestazioni ed espulsa nuovamente nel locale o nel corridoio freddo.
- Colore
- RAL 9005
- Potenza frigorifera max
- 20 kW
- Adattabilità al carico
- 100 %
- Connessione elettrica
- Morsetti di connessione
- Mezzo frigorigeno
- R410A
- Ventilatori con motori EC
- Sì
- I ventilatori sono sostituibili in esercizio
- Sì
- Regolazione della temperatura
- Regolazione continua del ventilatore
- Compressore a inverter
- Nota
- null
- Installazione negli armadi in batteria
- A filo
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
- Campo di modulazione
- 6 ‐ 20 kW
- Range temperatura di esercizio
- 15 °C...35 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...60 °C
- Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori
- 20 kW
- Confezione
- 1 pz.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712