- Codice prodotto:
- SK 3164115
- Vantaggi
- Facilità d'installazione: nella versione con lamiera del tetto non è necessario eseguire forature di montaggio
- Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ventilatori da tetto
Materiale di fissaggio
- Tensione nominale di esercizio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,6 A
A 60 Hz: 0,7 A
- Dimensioni
- Larghezza: 511 mm
Altezza: 227 mm
Profondità: 511 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Nota
- Riduzione della portata a 800 m³/h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione
- Range temperatura di esercizio
- 20 °C...55 °C
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18,445 kg
- Peso lordo
- 19,416 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177309500
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventil. Tetto 115V 50/60Hz