Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5502025

A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi VX IT, TS IT o TE 8000.

Kit di ventilazione supplementare

Codice prodotto:
DK 5502025
Descrizione prodotto
Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.
Applicazioni tipiche
Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
1 unità di ventilazione
2 ventilatori
1 termostato
Cavo di allacciamento, senza spina
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 340 mm
Altezza: 59 mm
Profondità: 550 mm
Nota
Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore
Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
Larghezza: 800 mm
800 mm
800 mm
Profondità: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso lordo
4,8 kg
Codice tariffa doganale
84149000
EAN
4028177679276
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
SK Unità di ventilazione, da utilizzare nella lamiera del tetto, include 2 ventilatori, espandibile fino a max. 6 ventilatori, LAP: 340x59x550 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni