Tetto per condizionatore da tetto Blue e+ IT

Codice prodotto: SK 3312802

Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.

Codice prodotto:
SK 3312802
Descrizione prodotto
Per l'installazione del condizionatore da tetto. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da tetto sia posizionato centralmente sull'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Indicazioni per il montaggio
Per il montaggio deve essere utilizzato il materiale di fissaggio della lamiera del tetto chiusa esistente
Il sistema di evaporazione della condensa SK 3355.720 non può essere utilizzato a causa di una collisione con il livello da 19 pollici. Lo scarico della condensa deve avvenire tramite il tubo fornito in dotazione.
Adatto per nr. d'ord.
3312.800
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 1.000 mm
Confezione
1 pz.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrizione prodotto
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035
Fogli di dati
Catalogo tecnico