Porta in lamiera d'acciaio per condizionatore a parete Blue e+ IT
Codice prodotto: SK 3312811
Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.
- Codice prodotto:
- SK 3312811
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio del condizionatore a parete. La feritoia nella lamiera del tetto è disposta in modo tale che il condizionatore da parete sia posizionato centralmente sulla porta dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta posteriore in lamiera d'acciaio
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Incl. materiale di fissaggio (con elementi di chiusura, cerniera esclusa) - Adatto per nr. d'ord.
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
- Confezione
- 1 pz.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035