Aumento della potenza frigorifera. Inoltre è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita.
- Codice prodotto:
- SK 3312011
- Descrizione prodotto
- Per aumentare la potenza frigorifera i singoli moduli di ventilazione possono essere montati nelle unità LCP in un secondo tempo. Grazie all’integrazione supplementare è possibile ottenere una ridondanza o ridurre la potenza elettrica assorbita delle unità LCP.
- Vantaggi
- Collegabile a caldo
- Sostituzione senza attrezzi dei moduli di ventilazione
- Funzionamento
- L'installazione dei moduli di ventilazione in un LCP aumenta la portata d'aria e quindi la potenza frigorifera della rispettiva variante. Se la potenza frigorifera è sufficiente, è possibile aggiungere dei moduli di ventilazione per creare le ridondanze. Montando successivamente dei ventilatori supplementari con portata d'aria superiore a quella richiesta, il consumo elettrico può diminuire, in quanto i ventilatori funzioneranno con una velocità inferiore. Anche il livello di rumore dell'unità si riduce significativamente.
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Ventilatori con motori EC
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177811584
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
- SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035