Sbarre di distribuzione speciali PLS in E-Cu (rame elettrolitico)

Codice prodotto: SV 3527.000

Lunghezza da 495 mm a 2400 mm.

Codice prodotto:
SV 3527.000
Materiale
Rame elettrolitico
Spessore sbarre
10 mm
Sezione
900 mm²
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Tipo di sistema sbarre
Sbarre in rame elettrolitico
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
PLS 1600
Dimensioni
Lunghezza: 495 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
11,85 kg
Peso lordo
12 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV 3 Sbarre Pls 1600A 495mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information