Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Codice prodotto: SV 9343130

Codice prodotto:
SV 9343130
Esecuzione
For 60 mm busbar systems
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame
Larghezza area serraggio: 32 mm
Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.
250 A
Tensione nominale di esercizio
400 V - 690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 184 mm
Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori
10 ‐ 150 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli
3 poli
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Sezione del conduttore tondo
10 ‐ 150 mm²
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,498 kg
Peso lordo
2,505 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,44
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177540354
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore Sottocarico Nh
Approvazioni
CQC-CCC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical Data sheet