Sistemi di climatizzazione modulare – unità clima Blue e Potenza frigorifera totale 1,50 - 2,50 kW

Codice prodotto: SK 3310710

Moduli di climatizzazione per porte climatizzate. Potenza frigorifera da 1500 a 2500 W.

Codice prodotto:
SK 3310710
Descrizione prodotto
Le unità clima con tecnologia ad alta efficienza energetica Blue e, si installano nelle porte climatizzate. Sono dotate di controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa.
Vantaggi
Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Unità clima predisposta per l'installazione nella porta climatizzata
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 17,3 A
A 60 Hz: 19 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 36 A
A 60 Hz: 39 A
Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L35
1,36 kW/1,57 kW
Potenza nominale assorbita Pel 50/60 Hz L35 L50
1,53 kW/1,9 kW
Regolazione della temperatura
Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
A 60 Hz
19 A
Nota
Per un corretto funzionamento ènecessario utilizzare lo zoccolo dell'armadio con altezza 100 o 200 mm
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 1.100 m³/h
Circuito interno: 1.100 m³/h
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 1,68 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Range temperatura di esercizio
10 °C...55 °C
Pressione di esercizio (p max.)
30 bar
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
76 kg
Peso lordo
84 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Descrizione prodotto
SK KTS Unità clima Blue e, per carter porta, 2500 W, 115V, controllo eComfort.
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni – R134a
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi
Safety data sheet refrigerant – R-513A