Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.
- Codice prodotto:
- SK 3300050
- Descrizione prodotto
- Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Carter porta senza unità clima preassemblata
Cerniere TS, angolo di apertura della porta ca. 110° - Nota
- Le seguenti informazioni valgono per gli armadi TS 8 con larghezza 1200 mm
- Posizione di installazione del condizionatore a destra: 1 unità di fornitura è composta da un carter porta a battente da installare nella parte destra dell'armadio più una porta con chiusura speciale da installare a sinistra nell'altra metà dell'armadio.
- Posizione di installazione del condizionatore a sinistra: 1 unità di fornitura è composta da una porta a battente da installare nella parte sinistra dell'armadio. La porta già presente nella parte destra (dotata di serratura) può essere utilizzata.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Battuta della porta a destra
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 23,5 kg
- Peso lordo
- 27 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177560086
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Descrizione prodotto
- KT S Carter Porta Per Modulo Di Raffredd.