Climatizzazione modulare Carter porta TS 8 per l'installazione delle unità clima

Codice prodotto: SK 3300080

Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.

Codice prodotto:
SK 3300080
Descrizione prodotto
Carter porta in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Carter porta senza unità clima preassemblata
Cerniere TS, angolo di apertura della porta ca. 110°
Nota
Le seguenti informazioni valgono per gli armadi TS 8 con larghezza 1200 mm
Posizione di installazione del condizionatore a destra: 1 unità di fornitura è composta da un carter porta a battente da installare nella parte destra dell'armadio più una porta con chiusura speciale da installare a sinistra nell'altra metà dell'armadio.
Posizione di installazione del condizionatore a sinistra: 1 unità di fornitura è composta da una porta a battente da installare nella parte sinistra dell'armadio. La porta già presente nella parte destra (dotata di serratura) può essere utilizzata.
Informazioni sul nr. d'ord.
Battuta della porta a sinistra
Adatti per
Posizione dell'apparecchio a sinistra
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
21,5 kg
Peso lordo
25 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177560123
ECLASS 8.0
27180702
Descrizione prodotto
KT S Carter Porta Per Mod. Di Raffred.Sin
Fogli di dati
Dettagli costruttivi