Prodotto non più disponibile dal: 31 gen 2020
- Codice prodotto:
- SZ 2305000
- Descrizione prodotto
- Per rifinire la feritoia della porta per monitor con struttura fino a 482,6 mm (19").
- Parti incluse nella fornitura
- Vetro di sicurezza incluso
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Dimensioni
- Larghezza: 470 mm
Altezza: 430 mm - Feritoia di montaggio
- Larghezza:415 mm
Altezza:375 mm - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 375 mm
Altezza finestra d'ispezione: 325 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,899 kg
- Peso lordo
- 3,099 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ telaio di montaggio, per porte larghe 600/800 mm
- Documentazione
- Info sheet