Come chiusura superiore in presenza di porte parziali.
- Codice prodotto:
- SV 9682312
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,55 kg
- Peso lordo
- 2,705 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177981409
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV Pannello frontale per VX, superiore, IP 54, L×A: 1200×100 m
- Documentazione
- Istruzioni