Come chiusura superiore in presenza di porte parziali.
- Codice prodotto:
- SV 9682314
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- VX Pannello frontale, superiore, IP 54, LA.: 400x100 mm
- Documentazione
- Istruzioni