Pannello frontale, superiore, cieco per VX

Codice prodotto: SV 9682316

Come chiusura superiore in presenza di porte parziali.

Codice prodotto:
SV 9682316
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,38 kg
Peso lordo
1,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177929623
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
VX Pannello frontale, superiore, IP 54, LA.: 600x100 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni