Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674172
- Esecuzione
- per applicazioni come set di giunzione verticale
- Applicazioni tipiche
- Per installazione supporto sbarre
- Materiale
- Acciaio inox
- Numero dei poli
- 3 poli4 poli
120 mm - Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 60
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,908 kg
- Peso lordo
- 2,108 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177606425
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Systembefestigung F. 4X 60X10, Has