Sistema di fissaggio per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9674174

Per installazione supporto sbarre.

Codice prodotto:
SV 9674174
Esecuzione
per applicazioni come set di giunzione verticale
Applicazioni tipiche
Per installazione supporto sbarre
Materiale
Acciaio inox
Numero dei poli
3 poli
165 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 100
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177606432
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Fissaggio Supporto Sbarre 100mm