Traversa di profondità per set d'installazione ISV

Codice prodotto: SV 9666732

Per il fissaggio del set d'installazione ISV nell'armadio.

Codice prodotto:
SV 9666732
Descrizione prodotto
Per il fissaggio del set d'installazione nell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatto per nr. d'ord.
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Profondità: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,04 kg
Peso lordo
3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV ISV Traversa di profondità per telaio interno ISV (P= 400/500/600 mm)