Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673051
- Descrizione prodotto
- Divisorio laterale per scomparti, installabile nella struttura forata TS. Predisposto per agganciare gli angolari di montaggio per divisori o le piastre di segregazione orizzontale. Due reticoli di fissaggio TS consentono l'impiego di ulteriori accessori TS. Con gli elementi di segregazione verticale a profondità ridotta e con l'impiego di una struttura Mini-TS con profilati di montaggio 17 x 17 mm è possibile ricavare uno spazio utile in corrispondenza della parete laterale, ad esempio per il passaggio di un sistema sbarre.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For compartment depth
- 425 mm
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 2,7 kg
- Peso lordo
- 2,79 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Pannello Per Segregazione Verticale