Pannelli laterali per scomparti funzionali per segregazione interna

Codice prodotto: SV 9673065

Setto divisorio laterale per comparti da agganciare nella struttura forata TS.

Codice prodotto:
SV 9673065
Descrizione prodotto
Divisorio laterale per scomparti, installabile nella struttura forata TS. Predisposto per agganciare gli angolari di montaggio per divisori o le piastre di segregazione orizzontale. Due reticoli di fissaggio TS consentono l'impiego di ulteriori accessori TS. Con gli elementi di segregazione verticale a profondità ridotta e con l'impiego di una struttura Mini-TS con profilati di montaggio 17 x 17 mm è possibile ricavare uno spazio utile in corrispondenza della parete laterale, ad esempio per il passaggio di un sistema sbarre.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
For compartment depth
600 mm
Dimensioni
Altezza: 150 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
5,034 kg
Peso lordo
5,3 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177543348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Pannello Per Segregazione Verticale
Fogli di dati
General technical information