Pannelli laterali per scomparti funzionali per vano connessioni cavi

Codice prodotto: SV 9673069

Da installare nell'area di connessione cavi per fissare sbarre Maxi-PLS posate «a gradino».

Codice prodotto:
SV 9673069
Descrizione prodotto
Da installare nell'area di connessione cavi per il fissaggio delle sbarre Maxi-PLS posate «a gradino».
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensioni
Altezza: 450 mm
Adatti per
Profondità: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
8,444 kg
Peso lordo
8,889 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Pareti Lat. Modulari Area Colleg.