Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673089
- Descrizione prodotto
- Da installare nell'area di connessione cavi per il fissaggio delle sbarre Maxi-PLS posate «a gradino».
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Dimensioni
- Altezza: 450 mm
- Adatti per
- Profondità: = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 11,4 kg
- Peso lordo
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Pareti Lat. Modulari Fr