Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Angolare di montaggio per divisori scomparto (segregazione orizzontale) e guida di supporto interruttori
Codice prodotto: SV 9673426
Se viene fissato al modulo laterale, nel piano di montaggio superiore è possibile fissare la guida per interruttori, consente l'introduzione di divisori.
- Codice prodotto:
- SV 9673426
- Descrizione prodotto
- L’angolare di montaggio viene fissato alla segregazione verticale. Le aperture di montaggio predisposte consentono l’introduzione di divisori per la segregazione orizzontale. Nel piano di montaggio superiore è possibile fissare la guida per interruttori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For compartment depth
- 600 mm
- Lunghezza
- 552 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 552 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,786 kg
- Peso lordo
- 1,986 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Montagewinkel F. Acb+Fr-Teiler