Guide per interruttori automatici

Codice prodotto: SV 9673006

Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.

Codice prodotto:
SV 9673006
Descrizione prodotto
Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
551 mm
Indicazioni per il montaggio
Per il montaggio ad incasso sono necessari 2 angolari di montaggi per divisorio e guide portanti per interruttori di potenza.
Dimensioni
Lunghezza: 551 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,826 kg
Peso lordo
3,026 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177578326
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Leistungsschalter-Tragschiene
Documentazione
Istruzioni