Guide per interruttori automatici

Codice prodotto: SV 9673008

Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.

Codice prodotto:
SV 9673008
Descrizione prodotto
Per l'installazione degli interruttori aperti negli scomparti funzionali.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
751 mm
Indicazioni per il montaggio
Per il montaggio ad incasso sono necessari 2 angolari di montaggi per divisorio e guide portanti per interruttori di potenza.
Dimensioni
Lunghezza: 751 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,698 kg
Peso lordo
4,18 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Guide Portanti Inter.Auto Di Potenza
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information