Divisori

Codice prodotto: SV 9673443

Per la segregazione orizzontale degli scomparti.

Codice prodotto:
SV 9673443
Esecuzione
Con feritoia di aerazione
Descrizione prodotto
Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. I divisori, abbinati ai pannelli laterali, consentono la creazione di scomparti in forma costruttiva 3 o 4.
Materiale
Lamiera d'acciaio, spessore 1,25 mm
Superficie
Zincato
For compartment depth
400 mm
Indicazioni per il montaggio
Per ciascun divisorio sono necessari 2 angolari di montaggio.
Dimensioni
Larghezza: 306 mm
Profondità: 370 mm
Adatti per
Larghezza: = 400 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
4,4 kg
Peso lordo
4,42 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177704756
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Compartment divider, WT: 306x370 mm, for TS (W: 400 mm)
Fogli di dati
General technical information