Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673484
- Esecuzione
- Con feritoia di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per la segregazione orizzontale degli scomparti funzionali. I divisori, abbinati ai pannelli laterali, consentono la creazione di scomparti in forma costruttiva 3 o 4.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, spessore 1,25 mm
- Superficie
- Zincato
- For compartment depth
- 425 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per ciascun divisorio sono necessari 2 angolari di montaggio.
- Dimensioni
- Larghezza: 706 mm
Profondità: 445 mm - Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 11,448 kg
- Peso lordo
- 12,05 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177543577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Pannello Per Segregazione Orizzontale