Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9673458
- Esecuzione
- Con feritoia di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per la segregazione orizzontale degli scomparti contenenti sbarre verticali. I divisori, abbinati ai pannelli laterali, consentono la creazione di scomparti in forma costruttiva 3 o 4.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, spessore 1,25 mm
- Superficie
- Zincato
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:412 mm
Profondità:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per ciascun divisorio sono necessari 2 angolari di montaggio.
- Dimensioni
- Larghezza: 506 mm
Profondità: 788 mm - Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177571051
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Divisori Fr Con Esecuzione Sas