Flangia per divisori con passaggio sbarre/cavi

Codice prodotto: SV 9673504

Per coprire le aperture necessarie al passaggio di sbarre/cavi.

Codice prodotto:
SV 9673504
Descrizione prodotto
Per coprire le aperture necessarie al passaggio di sbarre/cavi.
Materiale
ABS PMMA (polimetilmetacrilato)
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 223,5 mm
Adatti per
Larghezza: = 400 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,996 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Flange Per Divisori L400 mm