Flangia per pannelli laterali per scomparti funzionali (segregazione interna)

Codice prodotto: SV 9673192

Per chiudere l'ingresso cavi.

Codice prodotto:
SV 9673192
Descrizione prodotto
Per chiudere gli ingressi dei cavi.
Materiale
PVC, 3 mm
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7004
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
For side panel module height
200 mm
600 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,65 kg
Peso lordo
0,8 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Flange Per Pareti Modul. Fr
Fogli di dati
General technical information