Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto ai pannelli laterali di compartimentazione.
- Codice prodotto:
- SV 9673644
- Esecuzione
- senza passaggio sbarre/cavi
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
- Per altezza scomparto
- 400 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 302 mm
Altezza: 393 mm - Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,493 kg
- Peso lordo
- 3,693 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177562738
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Piastre Di Montaggio Parziali