Piastre di montaggio parziali per pannelli laterali per scomparti funzionali (segregazione interna)

Codice prodotto: SV 9673660

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto ai pannelli laterali di compartimentazione.

Codice prodotto:
SV 9673660
Esecuzione
senza passaggio sbarre/cavi
Descrizione prodotto
Per il fissaggio diretto sui pannelli di segregazione verticali interni. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Possibilità di creazione di ulteriori piani di fissaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, determinano le varie forme costruttive (da 2 a 4) del quadro.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto
1.000 mm
Dimensioni
Larghezza: 502 mm
Altezza: 993 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,625 kg
Peso lordo
12,237 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Piastra Di Montaggio