Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Kit di montaggio set di giunzione per armadio sbarre o risalita sbarre
Codice prodotto: SV 9674196
Per armadio sbarre o risalita cavi, Il kit di montaggio serve come base di appoggio dei sistemi sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS, installati in posizione verticale, nello scomparto congiuntore.
- Codice prodotto:
- SV 9674196
- Esecuzione
- per sistema a sbarre Maxi-PLS
- Descrizione prodotto
- Il kit di montaggio serve come base di appoggio dei sistemi sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS, installati in posizione verticale, nello scomparto congiuntore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Piastra di montaggio
2 chassis di sistema
Materiale di fissaggio - Informazioni sul nr. d'ord.
- Idoneo solo per Maxi-PLS.
- Adatti per
- Larghezza: = 200 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Peso lordo
- 3,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177574458
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Kit Di Montaggio Per Set Giunz.