Necessario per installare un sistema sbarre Maxi-PLS o Flat-PLS direttamente sopra o sotto l'interruttore/sezionatore.
- Codice prodotto:
- SV 9674056
- Descrizione prodotto
- Necessario per installare un sistema sbarre Maxi-PLS o Flat-PLS direttamente sopra o sotto l'interruttore/sezionatore. Può essere utilizzato in combinazione con i pannelli laterali modulari senza creare alcuna interferenza con gli altri elementi di fissaggio. Il fissaggio avviene sul piano di montaggio esterno del sistema di armadi TS 8
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,148 kg
- Peso lordo
- 1,347 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Chassis per scomparto congiuntore , per TS (L/P: 600 mm)