Pannello laterale per scomparti funzionali per VX

Codice prodotto: SV 9683008

Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.

Codice prodotto:
SV 9683008
Esecuzione
Per allestimento sbarre di distribuzione nel retro
Descrizione prodotto
Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 1.881 mm
Profondità: 738 mm
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
34 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Segregazione verticale, AP: 1881x738 mm, per VX (AP: 2000x800 mm)
Documentazione
Istruzioni