Pannello laterale per scomparti funzionali per VX

Codice prodotto: SV 9683038

Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.

Codice prodotto:
SV 9683038
Esecuzione
Per la configurazione del sistema di distribuzione a tetto e sul fondo
Descrizione prodotto
Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 1.931 mm
Profondità: 738 mm
Adatti per
Altezza: = 2.200 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
32,5 kg
Peso lordo
34,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177936478
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Segregazione verticale, AP: 1931x738 mm, per VX (AP: 2200x800 mm)
Approvazioni
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni