Telaio di supporto per il montaggio in serie degli apparecchi

Codice prodotto: SV 9683783

Kit di supporto per l'alloggiamento di apparecchi di protezione (ad esempio interruttori modulari magnetotermici).

Codice prodotto:
SV 9683783
Descrizione prodotto
Kit telaio di supporto per l'alloggiamento degli apparecchi modulari (ad esempio interruttori modulari magnetotermici). Il fissaggio delle guide avviene con due angolari di montaggio sul pannello laterale di compartimentazione. La copertura è fissata al supporto tramite viti a testa zigrinata. In combinazione con le segregazioni e le piastre di montaggio parziali è possibile separare la zona modulare dal resto del quadro secondo le Forme 2, 3 o 4.
Materiale
Telaio di supporto: lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
Copertura: lamiera d'acciaio, verniciata, spessore 1,5 mm
Parti incluse nella fornitura
Guide portanti
2 angolari di montaggio
1 copertura con feritoia
Materiale di fissaggio
Per altezza scomparto
300 mm
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Numero di unità di suddivisione 17,5 mm
2 x 36
Confezione
1 pz.
Peso netto
4 kg
Peso lordo
4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Supporto per guide DIN, 2 x 24 moduli, LA: 700x295 mm, per VX (P: 800 mm)
Documentazione
Istruzioni